(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

100x150mm 精密メジャーリングテーブル(石製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

100x150mm 精密メジャーリングテーブル(石製)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
42,070円
税込単価
46,277円

【特長】・花崗岩を使用している為、経年劣化がほとんど無く錆びにくい・全高…22...

詳細情報を確認する

  • ダイヤルゲージ取付穴(mm):
    8
  • 平面度(μm):
    2
  • 有効移動範囲(mm):
    0~135
  • ベース寸法(mm):
    150×100
  • アーム長:
    62.5mm
  • 材質:
    ベース:花崗岩、主柱:炭素鋼、ヘッド:アルミ
  • 重量:
    3kg
  • 測定高(mm):
    150
  • 微動送り上下ストローク:
    1mm以上
  • 主柱直径(mm):
    25

型番

EA725T-121A 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA725T-121A

1個

42,070( 46,277円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・花崗岩を使用している為、経年劣化がほとんど無く錆びにくい
・全高…220mm
・主柱長さ…180mm
・アルミケース付

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

100x150mm 精密メジャーリングテーブル(石製)の型番EA725T-121Aのページです。
型番EA725T-121Aに関する仕様情報を記載しております。

100x150mm 精密メジャーリングテーブル(石製)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ダイヤルゲージ用スタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました