(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リーククランプテスター(デジタル) EA708LB-2A

リーククランプテスター(デジタル) EA708LB-2A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
64,020円
税込単価
70,422円

【特長】・リーク電流を解析・監視・ひずんだ漏れ電流の解析が可能です。・別売のワ...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    本体
  • アナログ/デジタル:
    デジタル
  • 測定項目:
    交流電流 / 交流電流(漏れ電流)
  • 測定範囲:交流電流(A):
    0.006/0.06/0.6/6/60/200
  • 測定可能導体最大径(mm):
    40
  • 整流方式:
    真の実効値整流方式
  • 通信機能:
    USB
  • 電源:
    単3電池×2本(付属)
  • クレストファクタ:
    3(200.0Aレンジ以外)、1.5(200.0Aレンジ)
  • 表示更新レート:
    交流電流:5回/秒、周波数:1~2回
  • 連続使用時間:
    48時間
  • 保存温湿度範囲:
    -30~70℃、80%rh以下(結露しないこと)
  • 防塵・防水性:
    IP40(ジョーが閉じた状態)(EN60529)
  • メーカー:
    日置電機(HIOKI)
  • メーカー型番:
    CM4003
  • 周波数レンジ:
    15.0~2000Hz
  • フィルタ機能:
    ON時カットオフ周波数180Hz±30Hz(-3dB)
  • 出力機能:
    RMS(実効値出力)、WAVE(波形出力)
  • 準拠規格:
    IEC/EN 61557-13:2011 Class 2、≦30A/m
  • ジョーサイズ(mm):
    75(W)×20(D)
  • 寸法(mm):
    64×37×233
  • 本体質量(g):
    400
  • 付属品:
    接続ケーブル、USBケーブル、携帯用ケース、単3アルカリ電池×2本

(i)ご注意

  • 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

型番

EA708LB-2A 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA708LB-2A

1個

64,020( 70,422円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・リーク電流を解析・監視
・ひずんだ漏れ電流の解析が可能です。
・別売のワイヤレスアダプタ(EA708XA-1)を装着するとスマホやタブレットに測定値を転送し、漏電発生個所と時間を簡単且つ効率的に確認できます。
・リーククランプの国際規格 IEC/EN 61557-13 の性能基準に準拠
・新設計のセンサで微小な漏れ電流を正確に検出(直径 φ40 mmまで)
・漏れ電流から負荷電流までワイドに測定
・漏電トラブル対応・絶縁管理に
・コンパレータ機能で探査時間を短縮
・出力機能(波形/RMS)で記録計と組み合わせて波形や変動を記録
・メーカー…日置電機(HIOKI)
・型番…CM4003
・付属品…接続ケーブル、USBケーブル、携帯用ケース、単3アルカリ電池×2本
・使用場所…屋内使用、汚染度2、高度2000mまで

(i)ご注意

  • 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

カタログ

 

EA708LB-2Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リーククランプテスター(デジタル) EA708LB-2Aの型番EA708LB-2Aのページです。
型番EA708LB-2Aに関する仕様情報を記載しております。

リーククランプテスター(デジタル) EA708LB-2Aのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

クランプメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました