(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1/2"DR エアーインパクトレンチ EA155EB-3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

1/2"DR エアーインパクトレンチ EA155EB-3

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,393円
税込単価
21,332円

【特長】・使用コンプレッサー…ダブルシリンダー5HP・差込タイプ…リング固定式...

詳細情報を確認する

  • 最大締付トルク(N・m):
    678
  • ソケット差込角(mm):
    12.7
  • 能力ボルト径(mmφ):
    16
  • ハンマータイプ:
    ダブル
  • 回転数(rpm):
    10000
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.62
  • ホース取付口:
    Rc1/4
  • 空気消費量(m³/min):
    0.113
  • 使用コンプレッサー:
    ダブルシリンダー5HP
  • 全長(mm):
    113
  • 重量:
    1.35kg
  • 差込タイプ:
    リング固定式

型番

EA155EB-3 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA155EB-3

1個

19,393( 21,332円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・使用コンプレッサー…ダブルシリンダー5HP
・差込タイプ…リング固定式
・プラグ付

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/2"DR エアーインパクトレンチ EA155EB-3の型番EA155EB-3のページです。
型番EA155EB-3に関する仕様情報を記載しております。

1/2"DR エアーインパクトレンチ EA155EB-3のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

インパクトレンチ(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました