(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1/2"DR エアーインパクトレンチ(軽量) EA155KB-1A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

1/2"DR エアーインパクトレンチ(軽量) EA155KB-1A

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
43,880円
税込単価
48,268円

【特長】・正逆転付・最大締め付けトルクは520Nmと高出力・高効率消音排気構造...

詳細情報を確認する

  • 最大締付トルク(N・m):
    520
  • ソケット差込角(mm):
    12.7
  • 能力ボルト径(mmφ):
    16
  • ハンマータイプ:
    N型
  • 回転数(rpm):
    9600
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.6
  • ホース取付口:
    Rc1/4
  • 空気消費量(m³/min):
    0.3
  • 排気:
    下方
  • 使用コンプレッサー:
    2.2kW
  • 使用トルク範囲:
    100~350N・m
  • 使用ホース内径:
    6.5mm
  • 重量:
    1500g
  • 騒音値レベル:
    79dB(A)
  • メーカー:
    空研
  • 型番:
    KW-1600proZ
  • 振動値a(3軸合成値):
    2.8m/s2
  • 本体サイズ(mm):
    175×60×179(H)

型番

EA155KB-1A 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA155KB-1A

1個

43,880( 48,268円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・正逆転付
・最大締め付けトルクは520Nmと高出力
・高効率消音排気構造の採用により低騒音
・独自のN型クラッチ構造を搭載し、小型・軽量・低振動・高耐久
・パワーレギュレータと左右切り替えレバーの一体化により操作性が良い
・特殊エラストマーの採用により本体の保護と視認性を高めたプロテクタ
・付属品…カップリングプラグ20PM(1個)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/2"DR エアーインパクトレンチ(軽量) EA155KB-1Aの型番EA155KB-1Aのページです。
型番EA155KB-1Aに関する仕様情報を記載しております。

1/2"DR エアーインパクトレンチ(軽量) EA155KB-1Aのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

インパクトレンチ(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました