(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1"DR エアーインパクトレンチ EA155ED-2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

1"DR エアーインパクトレンチ EA155ED-2

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
107,161円
税込単価
117,877円

【特長】・使用コンプレッサー…ダブルシリンダー5HP・差込タイプ…リング&ピン...

詳細情報を確認する

  • 最大締付トルク(N・m):
    3390
  • ソケット差込角(mm):
    25.4
  • 能力ボルト径(mmφ):
    45
  • ハンマータイプ:
    ツイン
  • 回転数(rpm):
    4500
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.62
  • ホース取付口:
    Rc1/2
  • 空気消費量(m³/min):
    0.258
  • 使用コンプレッサー:
    ダブルシリンダー5HP
  • 全長(mm):
    590
  • 重量:
    12.43kg
  • 差込タイプ:
    リング&ピン(ホール)固定式

型番

EA155ED-2 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

最大締付トルク(N・m)3390ソケット差込角(mm)25.4
能力ボルト径(mmφ)45ハンマータイプツイン
回転数(rpm)4500使用空気圧力(MPa)0.62
ホース取付口Rc1/2空気消費量(m³/min)0.258
使用コンプレッサーダブルシリンダー5HP全長(mm)590
重量12.43kg差込タイプリング&ピン(ホール)固定式

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA155ED-2

1個

107,161( 117,877円 )

2日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・使用コンプレッサー…ダブルシリンダー5HP
・差込タイプ…リング&ピン(ホール)固定式
・プラグ付

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1"DR エアーインパクトレンチ EA155ED-2の型番EA155ED-2のページです。
型番EA155ED-2に関する仕様情報を記載しております。

1"DR エアーインパクトレンチ EA155ED-2のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

インパクトレンチ(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

閉じる

比較リスト