(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

20.0kg(2g) カウントはかり

20.0kg(2g) カウントはかり

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
73,376円
税込単価
80,714円

・メーカー…エー・アンド・デイ・型番…FC-20Ki・バッテリー連続使用時間…...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    カウンティングスケール
  • 種類:
    本体
  • ひょう量(g):
    20000
  • 最小表示(g):
    2
  • 計量皿形状:
    角皿
  • 乾電池対応:
    無し
  • パソコン接続機能:
    有り
  • 計量皿寸法D(mm):
    280
  • 計量皿寸法W(mm):
    300
  • プリンター接続機能:
    有り(ケーブル等に加え、別売オプションが必要な場合があり)
  • 防塵・防水機能:
    無し
  • 再現性(標準偏差):
    2g
  • 表示:
    7セグメント/5×7ドット、蛍光表時間
  • 動作温度・湿度範囲:
    5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
  • 校正分銅(初期設定値):
    20kg±0.5g
  • 直線性:
    ±2g
  • 表示書換回数:
    約10回/秒
  • 計量皿材質:
    SUS304
  • 電源:
    ACアダプタまたはNi-MHバッテリーパック
  • 重量:
    約6.7kg
  • メーカー:
    エー・アンド・デイ
  • メーカー型番:
    FC-20Ki
  • サイズ(mm):
    W330×D462×H117

型番

EA715CG-39 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA715CG-39

1個

73,376( 80,714円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・メーカー…エー・アンド・デイ
・型番…FC-20Ki
・バッテリー連続使用時間…約10時間(本体のみ、オプションなし)
・ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
・500品目メモリ(ID別に、単重・風袋・上下限値・総個数)
・データ処理ソフトWinCT-UFCで、ID、品目、単重などを一括登録
・ライトの点滅に従って、単重登録が完了

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

カタログ

 

Loading...

EA715CG-39で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

20.0kg(2g) カウントはかりの型番EA715CG-39のページです。
型番EA715CG-39に関する仕様情報を記載しております。

20.0kg(2g) カウントはかりのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

はかりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました