(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電子天秤 EA715C-32、33、36

電子天秤 EA715C-32、33、36

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
34,260円 ~ 35,970円
税込価格
37,686円 ~ 39,567円

・メーカー…エー・アンド・デイ・機能…「HI」「OK」「LO」のコンパレータ表...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    はかり
  • 種類:
    本体
  • 計数可能最小単重(g):
    0.1
  • 計量皿形状:
    角皿
  • 乾電池対応:
    無し
  • パソコン接続機能:
    有り
  • 計量皿寸法D(mm):
    133
  • 計量皿寸法W(mm):
    170
  • プリンター接続機能:
    有り(ケーブル等に加え、別売オプションが必要な場合があり)
  • 防塵・防水機能:
    無し
  • 機能:
    「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能
  • サイズ:
    190(W)×218(D)×53(H)mm
  • パーセントモード:
    100%登録最小質量:10g/パーセント最小表示:0.10%
  • 計量皿材質:
    SUS304
  • 電源:
    AC100V(ACアダプター)
  • メーカー:
    エー・アンド・デイ

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

型番
ひょう量(g)
最小表示(g)
最大計測個数
メーカー型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1200
0.1
12000個
EK-1200i

1個

34,260( 37,686円 )

2日目

2000
0.1
20000個
EK-2000i

1個

34,260( 37,686円 )

2日目

12000
1
12000個
EK-12ki

1個

35,970( 39,567円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・メーカー…エー・アンド・デイ
・機能…「HI」「OK」「LO」のコンパレータ表示機能
・電源…AC100V (ACアダプター)
・載皿サイズ…133×170mm
・材質…計量皿:SUS304

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電子天秤 EA715C-32、33、36のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

はかりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました