(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA715CF-23
デジタルはかり EA715CF-23、25、26 ハカリ

デジタルはかり EA715CF-23、25、26 EA715CF-23

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,800円
税込単価
9,680円

【特長】・ワークスケール・高精度 分解能1/2000・左右に取手が付いて、持ち...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    はかり
  • 種類:
    本体
  • 計量皿形状:
    角皿
  • 乾電池対応:
    有り
  • パソコン接続機能:
    無し(接続不可)
  • 計量皿寸法D(mm):
    190
  • 計量皿寸法W(mm):
    230
  • プリンター接続機能:
    無し(接続不可)
  • 防塵・防水機能:
    無し
  • 付属品:
    取扱説明書
  • サイズ:
    265(W)×250(D)×106(H)mm
  • スパンドリフト:
    ±0.015%/℃(5~35℃)
  • 使用温湿度:
    -10~40℃、85%以下(ただし結露しないこと)
  • 表示:
    7セグメントLCD(文字高25mm)
  • 表示書換回数:
    約10回/秒
  • 電源:
    単1電池×4個(別売)、ACアダプタ(別売)
  • 電池寿命:
    約2000時間(20℃、アルカリ乾電池使用時)
  • メーカー:
    エー・アンド・デイ

型番

EA715CF-23 解除

Loading...

EA715CF-23 の仕様・寸法情報

型番
ひょう量(g)
最小表示(g)
表示単位
メーカー型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA715CF-23

5000
2
g
SH-5000

1個

8,800( 9,680円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワークスケール
・高精度 分解能1/2000
・左右に取手が付いて、持ち運びに便利です。
・低い全高
・風袋引き機能
・メーカー…エー・アンド・デイ
・電池寿命…約2000時間(20℃、アルカリ乾電池使用時)
・スパンドリフト…±0.015%/℃(5℃~ 35℃)
・標準付属品…取扱説明書

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

カタログ

 

Loading...

EA715CF-23で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルはかり EA715CF-23、25、26の型番EA715CF-23のページです。
型番EA715CF-23に関する仕様情報を記載しております。

デジタルはかり EA715CF-23、25、26のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA715CF-25
EA715CF-26
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ひょう量
(g)
最小表示
(g)
表示単位 メーカー型番

8,160円

( 8,976円 )
1個 あり

2日目

2000010kgSH-20K

15,097円

( 16,607円 )
1個 あり

2日目

3000020kgSH-30K

はかりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました