(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

30kg(10g) デジタルはかり

30kg(10g) デジタルはかり

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
24,231円
税込単価
26,654円

・メーカー…大和製衡(Yamato)・型番…UDS-300D-30・検定品(取...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    はかり
  • 種類:
    本体
  • ひょう量(g):
    30000
  • 最小表示(g):
    10
  • 計量皿形状:
    角皿
  • 乾電池対応:
    有り
  • パソコン接続機能:
    無し(接続不可)
  • 計量皿寸法D(mm):
    198
  • 計量皿寸法W(mm):
    228
  • プリンター接続機能:
    無し(接続不可)
  • 防塵・防水機能:
    無し
  • 機能:
    定量軽量、チェッカ、ランク選別、零点リセット、自動風袋引き、風袋引き忘れ防止、オートオフ
  • 消費電力:
    0.03W
  • 電源:
    単1電池×4本(付属)
  • 重量:
    2.6kg(電池含む)
  • 電池寿命:
    約3000時間(アルカリ電池使用時)
  • メーカー:
    大和製衡(Yamato)
  • メーカー型番:
    UDS-300D-30
  • 表示サイズ(mm):
    メイン:W13.5×H30、リア:W13.5×H27

(i)ご注意

  • 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
  • 注文の際は使用地域をお知らせください。

型番

EA715AK-15A 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA715AK-15A

1個

24,231( 26,654円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・メーカー…大和製衡(Yamato)
・型番…UDS-300D-30
・検定品(取引・証明用に使用できます。)
・軽量スピード0.6秒以下を実現
・両面表示なので対面作業にとても便利です。

(i)ご注意

  • 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
  • 注文の際は使用地域をお知らせください。
■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

カタログ

 

Loading...

EA715AK-15Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

30kg(10g) デジタルはかりの型番EA715AK-15Aのページです。
型番EA715AK-15Aに関する仕様情報を記載しております。

30kg(10g) デジタルはかりのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

はかりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました