(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

120x185mm/6.0kgf ハンドマグネット EA781BF-6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

120x185mm/6.0kgf ハンドマグネット EA781BF-6

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,240円
税込単価
22,264円

【特長】・ねじやワッシャー等の鉄部分から6kgまでの鉄製品も持ち上げられます。...

詳細情報を確認する

  • マグネット吸着力(N):
    58
  • マグネット径(mm):
    吸着面:112×65
  • 全長(mm):
    185
  • 商品タイプ:
    マグネットハンド
  • サイズ(mm):
    120×70×185
  • 材質:
    スチール
  • 重量(kg):
    1.13

型番

EA781BF-6 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA781BF-6

1個

20,240( 22,264円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ねじやワッシャー等の鉄部分から6kgまでの鉄製品も持ち上げられます。
・吸着面…112×65mm
・吸着力…6kg
・クイックリリース機構
・磁力解除レバー付

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

120x185mm/6.0kgf ハンドマグネット EA781BF-6の型番EA781BF-6のページです。
型番EA781BF-6に関する仕様情報を記載しております。

120x185mm/6.0kgf ハンドマグネット EA781BF-6のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ハンドマグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました