(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[AC/DC] 特高検電器(伸縮式)

[AC/DC] 特高検電器(伸縮式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
38,730円
税込単価
42,603円

【特長】・伸縮式・音と光で動作表示・高圧機器の耐圧試験に使用可能・AC・DCの...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    検電器
  • 測定範囲:交流電圧(V):
    100~7000
  • 測定範囲:直流電圧(V):
    50~7000
  • 検出方式:
    接触式
  • 感度調節機能:
    なし
  • 電池残量チェック機能:
    なし
  • オートパワーオフ機能:
    なし
  • LEDライト機能:
    あり
  • 電源:
    LR44×2個(付属)
  • 全長:
    278~810mm
  • メーカー:
    長谷川電機工業
  • 型番:
    HSN-6A1
  • 握り部径:
    Φ35
  • 材質:
    ポリアミド系
  • 寸法(mm):
    51×39×877
  • 本体質量(g):
    290
  • 付属品:
    プラグ-クリップ付設置線、革ケース、テスト用電池

型番

EA707DH-16A 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA707DH-16A

1個

38,730( 42,603円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・伸縮式
・音と光で動作表示
・高圧機器の耐圧試験に使用可能
・AC・DCの判別機能
・残留電荷の確認、放電が可能
・付属品…収納ケース、接地線(3m)

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

カタログ

 

EA707DH-16Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[AC/DC] 特高検電器(伸縮式)の型番EA707DH-16Aのページです。
型番EA707DH-16Aに関する仕様情報を記載しております。

[AC/DC] 特高検電器(伸縮式)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

検相器・検電器・導通チェッカカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました