(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高速サンダー EA809XA-1A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

高速サンダー EA809XA-1A

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,664円
税込単価
16,130円

【特長】・二重絶縁、集じん機能併用可・クランプ式、マジック式いずれのペーパーも...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体品
  • 無負荷回転数 (min-1):
    11500
  • 電源 (V):
    AC100
  • ペーパー寸法(横)(mm):
    94(マジック)、93(クランプ)
  • ペーパー寸法(縦)(mm):
    186(マジック)、228(クランプ)
  • パッド寸法(縦)(mm):
    185
  • 電流・定格電流 (A):
    2.5
  • コード長さ (m):
    2.5
  • 消費電力 (W):
    220
  • 絶縁機能:
  • パッド寸法(横)(mm):
    93
  • メーカー:
    京セラ
  • 型番:
    AS815M
  • 重量:
    1.7kg
  • 替カーボンブラシ:
    EA813RA-13
  • 本体サイズ(mm):
    248×93×160(H)

型番

EA809XA-1A 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA809XA-1A

1個

14,664( 16,130円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・二重絶縁、集じん機能併用可
・クランプ式、マジック式いずれのペーパーも使用可能
・マイクロスティックパッド採用
・剛性の高いアルミダイカストベースで安定した作業が可能
・木工ペーパーをしっかり挟むクランプ
・付属品…木工用ペーパー(#100)、マジック式木工用ペーパー穴あき(#100)×各1枚、集じんノズル
・替カーボンブラシ…EA813RA-13

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高速サンダー EA809XA-1Aの型番EA809XA-1Aのページです。
型番EA809XA-1Aに関する仕様情報を記載しております。

高速サンダー EA809XA-1Aのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

サンダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました