(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

150mm ニッパー(チタン合金製)

150mm ニッパー(チタン合金製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
51,850円
税込単価
57,035円

・軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています・呼び全長(mm)…150・重量...

詳細情報を確認する

型番

EA536AM-150 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA536AM-150

1個

51,850( 57,035円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
・呼び全長(mm)…150
・重量(g)…180
・材質…チタン合金

カタログ

 

EA536AM-150で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

150mm ニッパー(チタン合金製)の型番EA536AM-150のページです。
型番EA536AM-150に関する仕様情報を記載しております。

150mm ニッパー(チタン合金製)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

電工ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました