(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

打診棒(レンコン玉) EA575-63、64

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA575-63
打診棒(レンコン玉) EA575-63、64 ハンドツール

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,738円
税込単価
12,912円

・材質:炭素鋼・回転時の音で打音診断。音が大きく聞こえます・4段伸縮ロック式シ...

詳細情報を確認する

型番

EA575-63 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA575-63 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA575-63

410~1070

1個

11,738( 12,912円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・材質:炭素鋼
・回転時の音で打音診断。音が大きく聞こえます
・4段伸縮ロック式シャフト

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

打診棒(レンコン玉) EA575-63、64の型番EA575-63のページです。
型番EA575-63に関する仕様情報を記載しております。

打診棒(レンコン玉) EA575-63、64のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA575-64
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
全長
(mm)

12,572円

( 13,829円 )
1個 あり

2日目

530~1570

キャッチツールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました