(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA153CD-34A
F.R.L.ユニット EA153CD-32A、33A、34A エアーコウグ

F.R.L.ユニット EA153CD-32A、33A、34A EA153CD-34A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,919円
税込単価
23,011円

・面間(mm)…240・使用圧力…0.05~1.0MPa・耐圧力…1.5MPa...

詳細情報を確認する

Loading...

EA153CD-34A の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
接続口径
面間(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA153CD-34A

Rc1/2
280

1個

20,919( 23,011円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・面間(mm)…240
・使用圧力…0.05~1.0MPa
・耐圧力…1.5MPa
・設定圧力…0.05~0.85MPa
・貯油量…200ml
・ろ過度…40μm
・周囲温度…5~60℃
・重量…2.0kg
・使用流体…空気

EA153CD-34Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

F.R.L.ユニット EA153CD-32A、33A、34Aの型番EA153CD-34Aのページです。
型番EA153CD-34Aに関する仕様情報を記載しております。

F.R.L.ユニット EA153CD-32A、33A、34Aのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA153CD-32A
EA153CD-33A
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
接続口径 面間
(mm)

19,041円

( 20,945円 )
1個 あり

2日目

Rc1/4240

19,041円

( 20,945円 )
1個 あり

1日目

Rc3/8240

FRLユニットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました