(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3/8"DR ソケットレンチセット EA618J-7

3/8"DR ソケットレンチセット EA618J-7

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,108円
税込単価
18,819円

・メーカー…TONE・型番…1570M・差込角…3/8”・ソケット(6角)…5...

詳細情報を確認する

型番

EA618J-7 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA618J-7

1個

17,108( 18,819円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・メーカー…TONE
・型番…1570M
・差込角…3/8”
・ソケット(6角)…5.5・6・7・8mm
・ソケット(12角)…10・12・13・14・17・19・21・22・24mm
・ラチェットハンドル…200mm
・エクステンションバー…75・150mm
・ボールジョイント…44mm
・ケースサイズ…400X115X54mm
・総重量(kg)…2.2

カタログ

 

Loading...

EA618J-7で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3/8"DR ソケットレンチセット EA618J-7の型番EA618J-7のページです。
型番EA618J-7に関する仕様情報を記載しております。

3/8"DR ソケットレンチセット EA618J-7のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました