(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1/2"DR/8個組 ディープソケット(インチサイズ)

1/2"DR/8個組 ディープソケット(インチサイズ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
31,110円
税込単価
34,221円

・8個組・ソケットホルダー付・対辺(インチ)…1/2・9/16・5/8・11/...

詳細情報を確認する

型番

EA618XB-100 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA618XB-100

1個

31,110( 34,221円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・8個組
・ソケットホルダー付
・対辺(インチ)…1/2・9/16・5/8・11/16・3/4・13/16・7/8・15/16
・全長(mm)…77.4
・12ポイント
・差込角…1/2”

カタログ

 

Loading...

EA618XB-100で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/2"DR/8個組 ディープソケット(インチサイズ)の型番EA618XB-100のページです。
型番EA618XB-100に関する仕様情報を記載しております。

1/2"DR/8個組 ディープソケット(インチサイズ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました