(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[EA618LA-1用] リペアキット

[EA618LA-1用] リペアキット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,690円
税込単価
7,359円

・メーカー…TONE・型番…RK-471N・<セット内容>…8点・差込角…3/...

詳細情報を確認する

  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ):
    3/4
  • 単品・セット区分:
    単品 関連部品
  • メーカー:
    TONE
  • メーカー型番:
    RK-471N
  • 商品名:
    リペアキット

型番

EA618LA-101A 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA618LA-101A

1個

6,690( 7,359円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・メーカー…TONE
・型番…RK-471N
・<セット内容>…8点
・差込角…3/4”
・ギア、カム、フタ、小ハンドル(切替レバー)、ビスA×各1個、ビスB、爪、バネ×各2個
・EA618LA-1用

カタログ

 

Loading...

EA618LA-101Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[EA618LA-1用] リペアキットの型番EA618LA-101Aのページです。
型番EA618LA-101Aに関する仕様情報を記載しております。

[EA618LA-1用] リペアキットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました