(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3/8"DR [TORX]ビットソケットセット(8個組)

3/8"DR [TORX]ビットソケットセット(8個組)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
10,427円
税込価格
11,470円

・メーカー…コーケン(Ko-ken)・型番…RS3025/8-L38・サイズ…...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    手作業用
  • ソケット形状:
    特殊
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ):
    3/8
  • 単品・セット区分:
    セット品
  • 材質:
    ホルダー:スチール
  • サイズ:
    T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45(8個組)
  • ソケット材質:
    クロムモリブデン鋼
  • メーカー:
    コーケン(Ko-ken)

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
全長(L寸法)(mm)
メーカー型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
38
RS3025/8-L38

1個

10,427( 11,470円 )

1日目

50
RS3025/8-L50

1個

10,427( 11,470円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・メーカー…コーケン(Ko-ken)
・型番…RS3025/8-L38
・サイズ…T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45(8個組)
・差込角…3/8”
・材質…ソケット:クロムモリブデン鋼
・ホルダー:スチール

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3/8"DR [TORX]ビットソケットセット(8個組)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました