(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベルト式固定金具 1m

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ベルト式固定金具 1m

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
817円
税込単価
899円

【特長】・地震の揺れを押さえ込みます・強力なベルトで天板を壁面に固定し、地震の...

詳細情報を確認する

型番

8-3207-11 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8-3207-11

1個

817( 899円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・地震の揺れを押さえ込みます
・強力なベルトで天板を壁面に固定し、地震の揺れから倒れを防ぎます
・長さを自由に調節できますので、しっかりと固定することができます
・コンクリート壁にも取り付け可能です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベルト式固定金具 1mの型番8-3207-11のページです。
型番8-3207-11に関する仕様情報を記載しております。

ベルト式固定金具 1mのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

転倒防止用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました