(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

真空パック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-6444-01
真空パック アズワンショウヒン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,199円
税込単価
1,319円

【特長】・7層フィルムを採用し、高いバリア性を有します・強力に真空引きできます

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    特殊ポリ袋
  • 材質:
    ナイロン・LDPE(低密度ポリエチレン)・TIE

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番

3-6444-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-6444-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-6444-01

280×5000

1個

1,199( 1,319円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・7層フィルムを採用し、高いバリア性を有します
・強力に真空引きできます

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真空パックの型番3-6444-01のページです。
型番3-6444-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品のバリエーション

型番
3-6444-02
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ
(mm)

1,199円

( 1,319円 )
1個 あり

1日目

200×6000

ポリエチレン袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました