(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ペトリスライド 非滅菌 100枚/箱

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ペトリスライド 非滅菌 100枚/箱

通常単価(税別)
20,900円
税込単価
22,990円

【特長】・ブランド名:Petrislides・主要アプリケーション:Envir...

詳細情報を確認する

型番

61-0195-55 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-0195-55

1個

20,900( 22,990円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ブランド名:Petrislides
・主要アプリケーション:Environmental Analysis
・数量/箱:100
・概要:PetriSlides 汚染分析用
・製品名:PetriSlide
・デバイスカラー:透明

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ペトリスライド 非滅菌 100枚/箱の型番61-0195-55のページです。
型番61-0195-55に関する仕様情報を記載しております。

ペトリスライド 非滅菌 100枚/箱のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

培地カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました