(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シリカゲル(乾燥剤)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-9062-05
シリカゲル(乾燥剤) シリカゲル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,200円
税込単価
3,520円

【特長】・電子・精密部品や医薬品等の除湿・乾燥に適しています・吸湿が進むとオレ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

3-9062-05 解除

Loading...

10g袋と20g袋

吸湿前

吸湿後

 
商品情報を表示

3-9062-05 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
外寸法(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-9062-05

80×120
50g×50袋

1個

3,200( 3,520円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・電子・精密部品や医薬品等の除湿・乾燥に適しています
・吸湿が進むとオレンジからグリーンに変化し、インジケーターの役割を果たします

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリカゲル(乾燥剤)の型番3-9062-05のページです。
型番3-9062-05に関する仕様情報を記載しております。

シリカゲル(乾燥剤)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
3-9062-02
3-9062-03
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
外寸法
(mm)
内容量

4,100円

( 4,510円 )
1個 あり

1日目

70×6010g×300袋

3,200円

( 3,520円 )
1個 あり

1日目

60×10020g×100袋

デシケーター関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました