(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バッテリー式流量計

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

バッテリー式流量計

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,453円
税込単価
15,898円

【特長】・水平に取り付けが可能です・電池駆動タイプですので、持ち運びに便利です

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    流量計
  • 流量範囲(L/min):
    1.5~25
  • 接続口径:
    G1/2"オス
  • 流体温度(℃):
    0~60
  • サイズ:
    71×35×56mm
  • 電源:
    単3乾電池×2本(テスト用付属)
  • 最高使用圧力:
    0.6MPa
  • 測定精度:
    ±10%FS
  • 重量:
    140g

型番

1-053-13 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-053-13

1個

14,453( 15,898円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水平に取り付けが可能です
・電池駆動タイプですので、持ち運びに便利です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バッテリー式流量計の型番1-053-13のページです。
型番1-053-13に関する仕様情報を記載しております。

バッテリー式流量計のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

流量計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました