(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

導電性ゴムシート DR0301 300mm×300mm×1t

導電性ゴムシート DR0301 300mm×300mm×1t

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,168円
税込単価
1,285円

【特長】・材質:導電性ゴム・サイズ(mm):300×300・厚み(mm):1・...

詳細情報を確認する

型番

3-7946-01 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-7946-01

1個

1,168( 1,285円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質:導電性ゴム
・サイズ(mm):300×300
・厚み(mm):1
・硬さ(タイプAデュロメータ):60

カタログ

 

3-7946-01で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

導電性ゴムシート DR0301 300mm×300mm×1tの型番3-7946-01のページです。
型番3-7946-01に関する仕様情報を記載しております。

導電性ゴムシート DR0301 300mm×300mm×1tのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

静電気対策マット・シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました