(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Pフレックスチューブ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Pフレックスチューブ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
9,911円 ~ 32,823円
税込価格
10,902円 ~ 36,105円

【特長】・冷却水配管用チューブです・柔軟性に優れています・耐熱耐寒性に優れてい...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    送液ポンプ
  • 本体材質:
    耐熱水性ポリウレタン

型番

8PCB100M 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
内径×外径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

8PCB100M

5×8

1個

32,823( 36,105円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・冷却水配管用チューブです
・柔軟性に優れています
・耐熱耐寒性に優れています
・半透明で流体が確認出来ます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Pフレックスチューブのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

液送チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました