(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シリコンチューブ 3×5 長さ1m

シリコンチューブ 3×5 長さ1m

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
150円
税込単価
165円

【特長】・-60~+200℃におよぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番

63-1211-19-01 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ液送用チューブ内径×外径(mm)3×5
全長(m)1サイズ(mm)150×140×5

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

63-1211-19-01

1個

150( 165円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・-60~+200℃におよぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水・薬品に対して優れた耐性を示します

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリコンチューブ 3×5 長さ1mの型番63-1211-19-01のページです。
型番63-1211-19-01に関する仕様情報を記載しております。

シリコンチューブ 3×5 長さ1mのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

液送チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト