(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

台車用アース 引きずりタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

台車用アース 引きずりタイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,929円
税込単価
2,122円

【特長】・ESD保護床と台車の接地に便利です・約15.3cmの留め具付きで容易...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

14000

1個

1,929( 2,122円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ESD保護床と台車の接地に便利です
・約15.3cmの留め具付きで容易に取り付けが可能です

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

台車用アース 引きずりタイプの型番14000のページです。
型番14000に関する仕様情報を記載しております。

台車用アース 引きずりタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

静電気対策異物除去具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました