(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

掃除機 ヘパフィルター HIGH-PERFORMANCE 110V 50/60Hz

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

掃除機 ヘパフィルター HIGH-PERFORMANCE 110V 50/60Hz

通常価格(税別)
51,625円
税込価格
56,788円

【特長】・静電気対応の120VAC高性能モーターです・0.12 ミクロンのHE...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    そうじ機
  • 用途:
    乾式
  • モーター出力(kW):
    0.6
  • 電源:
    110V
  • 騒音レベル(dB):
    84デシベル

型番

64-2944-58 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

64-2944-58

1個

51,625( 56,788円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・静電気対応の120VAC高性能モーターです
・0.12 ミクロンのHEPAフィルターで、鉛、ガラス、花粉、すすなどを除去します
・ホース、吸い込み口、ブラシ、隙間用ノズルなど全ての部品に静電気対策を施してあります
・2.95Kgと軽量なので現場使用に最適です
・作業台、マウント、ルーター等、ESD対策を施された場所での掃除に安全にご使用できます

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

掃除機 ヘパフィルター HIGH-PERFORMANCE 110V 50/60Hzのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

クリーンルーム用掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました