(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

pH試験紙 ロールタイプ UNIVスペア

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

pH試験紙 ロールタイプ UNIVスペア

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
944円
税込単価
1,038円

【特長】・高い信頼性を維持するため、全製品に使用期限を表示しています・水溶液の...

詳細情報を確認する

型番

63-1236-73 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

63-1236-73

1個

944( 1,038円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高い信頼性を維持するため、全製品に使用期限を表示しています
・水溶液のpH(水素イオン濃度)を簡単に測定できます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

pH試験紙 ロールタイプ UNIVスペアの型番63-1236-73のページです。
型番63-1236-73に関する仕様情報を記載しております。

pH試験紙 ロールタイプ UNIVスペアのレビュー

評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
pH確認用に
評価 4.0満足度:4.02023/11/30
アルカリ性・酸性・中性が容易に視認できるので
便利です。
洗浄水の確認で使用

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

試験紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました