(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ギヤーパッキン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ギヤーパッキン

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,800円 ~ 8,000円
税込価格
5,280円 ~ 8,800円

【特長】・形状:星形・材質:4Fシリコン(シリコンに両面フッ素樹脂張り)

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    オプション品
  • 詳細タイプ:
    ギヤーパッキン
  • 形状:
    星形
  • 材質:
    4Fシリコン(シリコンに両面フッ素樹脂張り)

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
20×1.5t

1個

4,800( 5,280円 )

1日目

26.7×1.5t

1個

8,000( 8,800円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・形状:星形
・材質:4Fシリコン(シリコンに両面フッ素樹脂張り)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ギヤーパッキンのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

スクリュー管瓶カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました