(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フッ素コーティング角バット (フラットエッジタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フッ素コーティング角バット (フラットエッジタイプ)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
9,428円 ~ 11,589円
税込価格
10,371円 ~ 12,748円

【特長】・内面にフッ素コーティングを施していますので、非粘着性・耐薬品性・耐蝕...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ステンレス
  • 商品タイプ:
    フッ素コーティング角バット (フラットエッジタイプ)
  • 材質:
    ステンレス

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ(mm)
底内寸
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
301×235×45
255×185

1個

9,428( 10,371円 )

1日目

359×274×60
301×216

1個

11,589( 12,748円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・内面にフッ素コーティングを施していますので、非粘着性・耐薬品性・耐蝕性・耐摩耗性に優れています
・縁は長めで持ちやすく、ゴミが溜まりにくいフラットタイプです
・四隅に段加工を施していますので、積み重ねても容易に取り外しできます
・優れた撥水性

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フッ素コーティング角バット (フラットエッジタイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

バット・トレー(金属製)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました