(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エコクリーン 深型組バット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1-8677-07
エコクリーン 深型組バット キンゾクセイヨウキ

通常単価(税別)
8,030円
税込単価
8,833円

【特長】・親水性による防汚効果により頑固な汚れを水だけで落とせます

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ステンレス
  • 商品タイプ:
    エコクリーン 深型組バット
  • 材質:
    ステンレス

型番

1-8677-07 解除

Loading...

 
カタログを表示

1-8677-07 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
上部/下部内寸法(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-8677-07

328×228×87
312×215/295×195

1個

8,030( 8,833円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・親水性による防汚効果により頑固な汚れを水だけで落とせます

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エコクリーン 深型組バットの型番1-8677-07のページです。
型番1-8677-07に関する仕様情報を記載しております。

エコクリーン 深型組バットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
1-8677-06
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ
(mm)
上部/下部内寸法
(mm)

7,190円

( 7,909円 )
1個 -

1日目

300×204×80284×190/265×170

バット・トレー(金属製)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました