(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マントルヒーター入力調節器付き(ビーカー用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マントルヒーター入力調節器付き(ビーカー用)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
69,300円
税込価格
76,230円

【特長】・最高温度:450℃・電源コード長:1.0m(2Pプラグ)・ビーカー用...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ヒーター
  • ヒーター容量(W):
    600
  • 電源:
    100V
  • 容量(ml):
    3000
  • 最高操作温度(℃):
    450
  • 電源コード長(m):
    1.0(2Pプラグ)

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

GBR-30

1個

69,300( 76,230円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・最高温度:450℃
・電源コード長:1.0m(2Pプラグ)
・ビーカー用
・容量:3000mL
・電源:AC100V 50/60Hz
・電気容量:600W
・入力調節器付き

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マントルヒーター入力調節器付き(ビーカー用)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

発熱体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました