(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MKクロス 24.0×24.0cm (10枚/袋)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

MKクロス 24.0×24.0cm (10枚/袋)

通常価格(税別)
2,436円
税込価格
2,680円

【特長】・直径2μmの超極細繊維が汚れを次々とかき取り優れた拭き取り性を発揮し...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 材質:
    ポリエステル
  • シートサイズ(mm):
    240×240
  • 色:
    ホワイト
  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス):
    100
  • 種類:
    MKクロス
  • 厚さ(mm):
    0.56

型番

MK24H10P 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

MK24H10P

1個

2,436( 2,680円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・直径2μmの超極細繊維が汚れを次々とかき取り優れた拭き取り性を発揮します
・100%長繊維からなる編物(ニット)構造をしており、毛羽立ちや自己発塵が少ないワイピングクロスです
・粘性の高い接着剤などの拭き取りに

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MKクロス 24.0×24.0cm (10枚/袋)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

無塵布カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました