(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ディスクカッター専用替カッターマット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ディスクカッター専用替カッターマット【1~4個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
908円 ~ 1,117円
税込価格
999円 ~ 1,229円

1本で4ヶ所使えて経済的。カッターマットを交換することで、より快適な切れ味が持...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • タイプ:
    カッターマット

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
質量(g)
適合機種
全長×奥行×高さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
56
DC-210N/DC-200N/DC-2000/DC-600/DC-F5100
375×9.8×3

1パック

4個入り

908( 999円 )

5日目

80
DC-230N/DC-F5300/DC-630
495×9.8×3

1パック

4個入り

1,117( 1,229円 )

5日目

88
DC-2A3N
528×9.8×3

1個

1,060( 1,166円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

1本で4ヶ所使えて経済的。カッターマットを交換することで、より快適な切れ味が持続します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディスクカッター専用替カッターマットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

裁断機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました