(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ディスクカッター(丸刃・ミシン目刃)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DCC-28
ディスクカッター(丸刃・ミシン目刃) カエバ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
416円
税込単価
458円

刃の定期的な交換により、高い精度の切れ味を維持します。【特長】・丸刃、ミシン目...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • タイプ:
    ディスクカッター替刃
  • 質量(g):
    1.5
  • 適合機種:
    DC-200N/DC-2A3N/DC-210N/DC-230N/DC-F5100/DC-F5300/DC-2000/DC-250/DC-600/DC-630
  • サイズ(mm):
    Φ28×0.3

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

 
カタログを表示

DCC-28 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DCC-28

丸刃

1個

416( 458円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

刃の定期的な交換により、高い精度の切れ味を維持します。
【特長】
・丸刃、ミシン目刃タイプ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディスクカッター(丸刃・ミシン目刃)の型番DCC-28のページです。
型番DCC-28に関する仕様情報を記載しております。

ディスクカッター(丸刃・ミシン目刃)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
DCC-29
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
仕様

416円

( 458円 )
1個 あり

5日目

ミシン目刃

裁断機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました