(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ディスクカッター DC-600

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ディスクカッター DC-600

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,681円
税込単価
7,349円

【特長】・A4長辺対応・裁断能力(1.8mm):20枚・「半分にカット」と「細...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ディスクカッター
  • 最大対応用紙サイズ:
    A4
  • 質量(g):
    1700
  • 裁断幅(mm):
    310
  • 全長×奥行×高さ(mm):
    304×393×79

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DC-600

1個

6,681( 7,349円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・A4長辺対応
・裁断能力(1.8mm):20枚
・「半分にカット」と「細かくカット」の両方に対応

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディスクカッター DC-600の型番DC-600のページです。
型番DC-600に関する仕様情報を記載しております。

ディスクカッター DC-600のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

裁断機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました