(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MEワイパー フラットパック(100枚入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

MEワイパー フラットパック(100枚入)

通常単価(税別)
10,330円
税込単価
11,363円

【特長】・100%長繊維からなるニットタイプのワイピングクロスで、繊維の毛羽立...

詳細情報を確認する

型番

ME24HCP100P 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ME24HCP100P

1個

10,330( 11,363円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・100%長繊維からなるニットタイプのワイピングクロスで、繊維の毛羽立ちや自己発じんが少ないワイパーです
・直径約10μmのレギュラー繊維を使用しているため、極細繊維使用クロスに比べ、コスト競争力に優れます
・厚みのある生地を使用しているので、溶剤などを多量に保持します

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MEワイパー フラットパック(100枚入)の型番ME24HCP100Pのページです。
型番ME24HCP100Pに関する仕様情報を記載しております。

MEワイパー フラットパック(100枚入)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

無塵布カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました