(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

工業用塗布具(ペン型容器) C1-10用替え芯【100個入り】

工業用塗布具(ペン型容器) C1-10用替え芯

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,163円
税込単価
7,879円

【特長】・工業用塗布具(ペン型容器)用の替え芯です・C1-10用替え芯

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    替芯
  • 形状:
    ペン
  • 芯サイズ(mm):
    幅15

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C1-S

1パック

100個入り

7,163( 7,879円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・工業用塗布具(ペン型容器)用の替え芯です
・C1-10用替え芯

カタログ

 

C1-Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工業用塗布具(ペン型容器) C1-10用替え芯の型番C1-Sのページです。
型番C1-Sに関する仕様情報を記載しております。

工業用塗布具(ペン型容器) C1-10用替え芯のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

工業用マーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました