(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

工業用塗布具(ペン型容器) 容器セット【10個入り】

工業用塗布具(ペン型容器) 容器セット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,500円 ~ 5,150円
税込価格
3,850円 ~ 5,665円

【特長】・低~中粘度の液の塗布が可能です・充填液を補充することで繰り返し使用で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    工業用マーカー
  • 形状:
    ペン
  • 材質:
    PP・PE
  • 液充填量(mL):
    40~50
  • 容器サイズ(Φ):
    28×158
  • セット内容:
    芯・ホルダー(白色)・キャップ(白色)・バルブセット・容器(透明)×各10個

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
芯サイズ(mm)
筆記線幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
幅15
15

1パック

10個入り

3,500( 3,850円 )

1日目

幅50
50

1パック

10個入り

5,150( 5,665円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・低~中粘度の液の塗布が可能です
・充填液を補充することで繰り返し使用できます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工業用塗布具(ペン型容器) 容器セットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

工業用マーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました