(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

嫌気性封着剤 低粘度タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

嫌気性封着剤 低粘度タイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,679円
税込単価
4,047円

【特長】・低強度タイプです・フタル酸ジノルマルブチルが含まれていません

詳細情報を確認する

Loading...

製品仕様

型番主成分外観粘度
TB1342Hメタクリル酸エステル青色150mPa・s
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TB1342H

1個

3,679( 4,047円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・低強度タイプです
・フタル酸ジノルマルブチルが含まれていません

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

嫌気性封着剤 低粘度タイプの型番TB1342Hのページです。
型番TB1342Hに関する仕様情報を記載しております。

嫌気性封着剤 低粘度タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました