(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

BiRAL(R) 耐高温グリース カートリッジ400g NMG

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

BiRAL(R) 耐高温グリース カートリッジ400g NMG

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,034円 3,336円
税込単価
4,437円 3,670円

【特長】・非石鹸基高温用グリースです・使用温度範囲:-20~270℃(一時的に...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    グリスガン
  • 耐水性:
  • 耐熱性:
  • 耐食性:
  • 耐アルカリ性:
    ×
  • 耐寒性:
    ×
  • 内容量:
    (1本)400g

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

N-720-400G

(1本)400g

10個

4,034円

3,336

( 3,670円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・非石鹸基高温用グリースです
・使用温度範囲:-20~270℃(一時的には300℃以上でも可)
・温度変化に対するちょう度変化が非常に少なく、温度差の激しい箇所や高温の部分でも使用できます
・強靭な分子状潤滑被膜をつくり、一般のグリースよるも、さらに高荷重に耐えることができます
・水、海水、化学薬品に対して耐久性があり、SO2による腐食にも効果を発揮します。また、電気絶縁性があります

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

BiRAL(R) 耐高温グリース カートリッジ400g NMGの型番N-720-400Gのページです。
型番N-720-400Gに関する仕様情報を記載しております。

BiRAL(R) 耐高温グリース カートリッジ400g NMGのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

Q グリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
A
グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

リチウムグリスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました