(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンドブラスター用研磨材

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サンドブラスター用研磨材

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,822円 ~ 3,007円
税込価格
3,104円 ~ 3,308円

【用途】・錆落し・塗装の剥離(CHB-A1002)・金属面のクリーニング(CH...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
アルミナ#100

1個

2,822( 3,104円 )

10日目

  • 注文停止中
ガラスビーズ#100

1個

3,007( 3,308円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・錆落し・塗装の剥離(CHB-A1002)
・金属面のクリーニング(CHB-G1002)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サンドブラスター用研磨材のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ブラストカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました