(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

一液常温硬化型シリコーンFIPG用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

一液常温硬化型シリコーンFIPG用

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,644円
税込単価
6,208円

【特長】・耐薬品性に優れています・粘度が高く、初期耐圧性に優れています・耐熱、...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    シーリング剤
  • 色:
    グレー
  • 使用温度範囲(℃):
    -60~200
  • 粘度(Pa・s):
    200
  • 主成分:
    シリコーン

Loading...

製品仕様

型番主成分外観粘度
1216Eシリコーン灰色200Pa・s
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1216E

1個

5,644( 6,208円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐薬品性に優れています
・粘度が高く、初期耐圧性に優れています
・耐熱、耐寒性に優れています。-60~200℃(瞬時なら250℃)までの広い温度範囲にわたってゴム弾性を保ちます

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

一液常温硬化型シリコーンFIPG用の型番1216Eのページです。
型番1216Eに関する仕様情報を記載しております。

一液常温硬化型シリコーンFIPG用のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

工業用シーリング剤・液状ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました