(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スポンジ研磨材

スポンジ研磨材

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
330円 ~ 338円
税込価格
363円 ~ 372円

【特長】・酸化アルミニウム砥粒を特殊スポンジに塗布していますので、研磨力と柔軟...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

型番
粒度(#)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
120~180

10個

338( 372円 )

1日目

240~320

1個

330( 363円 )

1日目

320~600

1個

330( 363円 )

1日目

800~1000

1個

330( 363円 )

1日目

1200~1500

1個

330( 363円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・酸化アルミニウム砥粒を特殊スポンジに塗布していますので、研磨力と柔軟性を兼ね備えています
・目づまりしにくく、水洗いも可能です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スポンジ研磨材のレビュー

評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
研磨作業
評価 5.0満足度:5.02023/05/31
研磨作業に使用しています。
持ちやすくてズレにくく作業が行いやすいです。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

シート研磨材・ロール研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました