(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パックテスト(R) (簡易水質検査器具)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

パックテスト(R) (簡易水質検査器具)

通常価格(税別)
3,713円 ~ 8,913円
税込価格
4,084円 ~ 9,804円

【用途】・環境水・工場廃水等、検水のCOD(化学的酸素要求量)を容易に測定でき...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

パッケージ外観

KR-COD-2

WAK-COD-2

WAK-NH4-4

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
測定項目
器具・セット
測定回数
測定目盛(mg/L)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
COD
チューブ 150本(5本入りラミネート袋 30袋)、保存袋 1枚、 標準色(ケース入り) 1枚、使用法 1部
150
0、5、10、13、20、50、100

1個

8,913( 9,804円 )

-

COD
チューブ 50本(5本入りラミネート袋 10袋)、保存袋 1枚、標準色(ケース入り) 1枚、使用法 1部
50
0、5、10、13、20、50、100

1個

3,713( 4,084円 )

1日目

アンモニウム/アンモニウム態窒素
チューブ 50本(5本入りラミネート袋 10袋)、保存袋 1枚、 標準色(ケース入り) 1枚、使用法 1部
50
アンモニウムイオン:0.2、0.5、1、2、5、10/アンモニウム態窒素:0.2、0.5、1、2、5、10

1個

3,713( 4,084円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・環境水・工場廃水等、検水のCOD(化学的酸素要求量)を容易に測定できます(KR-COD-2/WAK-COD-2)
・環境水・飲料水・工程水等、検水中のアンモニウムイオン及びアンモニウム態窒素を容易に測定できます(WAK-NH4-4)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パックテスト(R) (簡易水質検査器具)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました