(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐熱耐切創アラミド手袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

耐熱耐切創アラミド手袋

通常単価(税別)
1,200円
税込単価
1,320円

【特長】・全長(mm):230・入数:1双・材質:パラ系アラミド繊維100%・...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐切創
  • 商品タイプ:
    その他
  • 仕様:
    手の平コート
  • 全長(mm):
    230
  • 材質:
    パラ系アラミド繊維100%
  • 耐熱温度(℃):
    250
  • メーカー型番:
    EGG-1K

型番

1-2767-11 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-2767-11

1個

1,200( 1,320円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・全長(mm):230
・入数:1双
・材質:パラ系アラミド繊維100%
・素材耐熱温度:250℃
・洗濯可

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐熱耐切創アラミド手袋の型番1-2767-11のページです。
型番1-2767-11に関する仕様情報を記載しております。

耐熱耐切創アラミド手袋のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました