(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

卓上小型遠心機 本体

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

卓上小型遠心機 本体

通常単価(税別)
30,500円
税込単価
33,550円

【特長】・動作音45dB以下の静音タイプです・加速や停止を数秒で行います・フタ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    遠心分離機
  • サイズ(mm):
    160×170×122
  • 電源:
    AC100~240V 50/60Hz
  • 回転数(rpm):
    7000
  • 仕様:
    ブラシモーター
  • 重量(kg):
    0.5
  • 電源コード長:
    1.8m(2Pプラグ)
  • 電流:
    1A
  • 付属品:
    ローター(A08-2、A02-PCR8各1個)、アダプター(SA02P2、SA05P2各8個)

型番

3-7014-21 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-7014-21

1個

30,500( 33,550円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・動作音45dB以下の静音タイプです
・加速や停止を数秒で行います
・フタを開けると自動停止する安全設計です
・安全性の高いフタ機構を採用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

卓上小型遠心機 本体の型番3-7014-21のページです。
型番3-7014-21に関する仕様情報を記載しております。

卓上小型遠心機 本体のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

遠心分離機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました