(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ディスポカップ(γ線滅菌済)

ディスポカップ(γ線滅菌済)【50個入り】

通常価格(税別)
1,550円 ~ 2,600円
税込価格
1,705円 ~ 2,860円

【特長】・バキューム成型品ですので、底の凸凹が無くフラットです

詳細情報を確認する

  • 容量(L):
    ~1.0
  • 商品タイプ:
    ディスポカップ
  • 商品詳細種別:
    γ線滅菌済
  • 材質:
    半透明PP(ポリプロピレン)
  • 内容量:
    1袋(50個入)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
容量詳細(L)
外径(mm)
底径(mm)
高さ(mm)
一目盛(mL)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.1
60
44
74
10
1袋(50個入)

1パック

50個入り

1,550( 1,705円 )

1日目

  • 注文停止中
0.2
83
58
85
20
1袋(50個入)

1パック

50個入り

2,600( 2,860円 )

-

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・バキューム成型品ですので、底の凸凹が無くフラットです

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディスポカップ(γ線滅菌済)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト